당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Achat 10

문서 번호: achat-10_7770121_nl
제조 업체: BMI Monier Netherlands
제품군: Pitched Roof Tile System
제품 그룹: Achat 10
너비 (mm): 280
높이 (mm): 450
깊이 (mm): 99
게시 날짜: 2020-04-29
판 번호: 1
유형: 쇼케이스(모델)
다운로드 (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계:
제조: Germany
무게순 (Kg): 3.8

BIMobject 카테고리: 건축 - 지붕
IFC 분류: Roof
UNSPSC 이름: Roofing materials
UNSPSC 코드: 301515
Uniclass 1.4 코드: L521
Uniclass 1.4 설명: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 코드: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 설명: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 코드: EF_30_10
Uniclass 2015 설명: Roofs
NBS Reference 코드: 20-40-95-40
NBS Reference 설명: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass 번호: 23-13 39 17 11
OmniClass 제목: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

이름
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Clay

BIMobject®