당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Achat 10 verge lh

문서 번호: achat-10_verge-lh_7062290_nl
제조 업체: BMI Monier Netherlands
제품군: Pitched Roof Tile System
제품 그룹: Achat 10
너비 (mm): 318
높이 (mm): 450
게시 날짜: 2020-04-29
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계:
제조: Germany
무게순 (Kg): 4.7

BIMobject 카테고리: 건축 - 지붕
IFC 분류: Roof
UNSPSC 이름: Roofing materials
UNSPSC 코드: 301515
Uniclass 1.4 코드: L5211
Uniclass 1.4 설명: Clay tiles
Uniclass 2.0 코드: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 설명: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 코드: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 설명: Clay tile verge fittings
NBS Reference 코드: 80-82-20
NBS Reference 설명: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass 번호: 23-13 39 17 11
OmniClass 제목: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

이름
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type verge lh ; dubbelewelpan

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®