문서 번호: | belmont_7780000_nl |
---|---|
제조 업체: | BMI Monier Netherlands |
제품군: | Pitched Roof Tile System |
제품 그룹: | Belmont |
너비 (mm): | 326 |
높이 (mm): | 465 |
깊이 (mm): | 58 |
게시 날짜: | 2019-01-01 |
판 번호: | 1 |
유형: | 쇼케이스(모델) |
제품 데이터 url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
설치 지침: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
기술 설명: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
주요 자료: | Ceramics |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | |
제조: | France |
무게순 (Kg): | 4.1 |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 지붕 |
---|---|
IFC 분류: | Roof |
UNSPSC 이름: | Roofing materials |
UNSPSC 코드: | 301515 |
Uniclass 1.4 코드: | L521 |
Uniclass 1.4 설명: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 코드: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 설명: | Roofs |
Uniclass 2015 코드: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 설명: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference 코드: | 80-72-13 |
NBS Reference 설명: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass 번호: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass 제목: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
이름 | 값 |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®