The Redwood fire table takes steel designs to a new level of refinement. With an overlapping table top, you get the sense of next-level elegance and functionality. It features a high output, high efficiency brass burner and incredible standard or custom finish options. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or Steel, right here in Missoula, Montana. For those who want a more unique, substantial design, choose the Redwood as your centerpiece.
Available Sizes:
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 35"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 60" x 38"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 72" x 44"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 84" x 46"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 36" x 36"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 48"
Redwood Steel Fire Table 58" x 58"
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |