한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Eletronic kitchen mixer with soft closing, energy and water saving aerator and C-spout. With electronic dishwasher valve. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.
RSK 8318409 NRF 4290334 LVI 6261215
Modern technology has found its way into the kitchen faucet.
Now you don´t have to worry about the risk of bacteria moving onto your kitchen faucets while you cook. Mora Cera Duo is a perfect combination of the modern touchless technology and a traditional kitchen mixer. This gives you the possibility to get full cold or warm water by using the lever like on a traditional single lever mixer. This also works well in a household where not everyone is comfortable with the touchless design and still wants access to the lever. The water temperature for water activated by the sensor is pre-set on the mixing valve placed under the mixer, this means that you don´t need to adjust the temperature on the lever before using the touchless function. The Duo mixer offer not only maximum protection against the spread of bacteria, but are also extremely economical because they deliver the exact amount of water that is needed. The mixer is equipped with all advanced technology that you normally find in Mora Armatur mixer – ESS, Soft Closing, EcoSafe® etc. Low power consumption - Battery Operated (battery included) can be adapted for mains operation 12V AC/DC.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.