제품 게시
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
사양
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
기술 사양
  • 특징 참조256000
  • 제품군Bath Mixers
  • 제품분류Mora Cera
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 설명Mixers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures