제품 게시
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Wallmounted, single lever kitchen mixer, 40 c/c with spout outlet down and soft closing function. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8246296
사양
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
기술 사양
  • 특징 참조256030
  • 제품군Kitchen Mixers
  • 제품분류Mora Cera
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures