제품 게시
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
    Mora Armatur

    MORA INXX II Towel bar single

    Sharp lines, beautiful finishes and robust construction combine in the Mora towel hanger. 

    Easy to install and with Mora Armatur’s trademark quality to keep it looking crisp, the hand towel hanger is an iconic extension of the Mora range. Choose form rich polished or brushed brass, neutral matte black or white and high-shine chrome. 

    Chrome. Art.no: 521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242 EAN 7391887258619                                                                          Matte black. Art.no: 521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242 EAN 7391887258626                                                                Matte white. Art.no: 521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246 EAN 7391887258633                                                           Polished brass. Art.no: 521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244 EAN 7391887258640                                                      Brushed brass. Art.no: 521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    사양
      • With screw and plug
    기술 사양
    • 특징 참조521054
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Mora INXX II
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)48
    • 너비(mm)93
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.91
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment

    지역 가용성

    유럽