제품 게시
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
    Mora Armatur

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    사양
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    기술 사양
    • 특징 참조951105
    • 제품군X Collection
    • 제품분류Wash Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)610
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)56
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_07
    • Uniclass 2015 설명Bathing
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment