제품 게시
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA I Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    An attractive round freestanding basin that can be styled into modern or more classic bathrooms. Made from a mineral composite material that feels welcoming and tactile.

    Article number: 952001

    사양
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    기술 사양
    • 특징 참조952001
    • 제품군X Collection
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)420
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 부 재료Composite
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment