제품 게시
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    사양
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    기술 사양
    • 특징 참조952007
    • 제품군X Collection
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)171
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 부 재료Composite
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment