제품 게시
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur

    CARA I, mirror

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space.

    Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953109 Size: 1000 x 700 mm

    사양
      • 1000 x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    기술 사양
    • 특징 참조953109
    • 제품군X Collection
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)1000
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment

    지역 가용성

    유럽