제품 게시
Cromie 10x10
Mosaico+

Cromie 10x10

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
기술 사양
  • 특징 참조Cromie-10x10
  • 제품군Cromie
  • 제품분류Mosaic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-04-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)327
  • 너비(mm)327
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Tiles (Mosaics)
  • IFC 분류표면
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 설명Mosaic tiles

지역 가용성

유럽 아시아 북미 남아메리카 아프리카
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
비슷한 제품