제품 게시
BCS-S1

BCS-S1

A bomba centrífuga submersível BCS-S1 da Schneider Motobombas é ideal para drenagem de água não potável, deixando apenas uma lâmina de 3 mm sem necessidade de filtro. Compacta, leve e eficiente, é indicada para limpeza de caixas d'água, poços, reservatórios, cisternas, pequenas piscinas, porões, garagens e locais alagados. Seu corpo é feito de alumínio fundido com revestimento epóxi, caracol e rotor semiaberto em Nylon, filtro em Nylon e eixo com tripla vedação de Viton, garantindo durabilidade e resistência. O motor elétrico IP-68 é monofásico, livre de óleo, com capacitor permanente, protetor térmico e 2 polos, operando a 60 Hz. É uma solução prática e segura para aplicações domésticas e profissionais.

사양
  • Aplicações Gerais

    • Limpeza de caixas d’água, poços, reservatórios e cisternas
    • Drenagem de pequenas piscinas, porões e garagens
    • Esgotamento de locais alagados

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais com rosca BSP e com adaptador para mangueira
    • Caracol da bomba de Nylon
    • Rotor semiaberto de Nylon
    • Filtro de Nylon
    • Corpo de alumínio fundido revestido com epóxi
    • Eixo com tripla vedação de Viton
    • Mancal de rolamentos de esferas superior e inferior
    • Motor elétrico IP-68 com capacitor permanente, protetor térmico, 2 Polos, 60 Hz e livre de óleo

    Importante

    • Não manuseie a bomba com o motor ligado: perigo de choque elétrico.
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    • Equipamento com plugue já adaptado à nova legislação, conforme NBR 14136:2002
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
기술 사양
  • 특징 참조bcs-s1
  • 제품군Submersíveis Utilitárias
  • 제품분류Motobombas Submersíveis
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프

지역 가용성

북미 남아메리카