제품 게시
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
    moveart GmbH

    climbslide 4.5

    Playsculpture climbslide 4.5

    While adults will appreciate «climb slide 4.5» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
    as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «climbslide 4.5» guarantees not only fun but also encounters and move- ment.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    사양
    • Length:450 cm
      Width: 274 cm
      Height: 144cm
      Weight: 900 kg
      Critical fall height: 144 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    기술 사양
    • 특징 참조climbslide-4-5
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1440
    • 너비(mm)2740
    • 깊이(mm)4500
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)900
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-11 29 21 13
    • OmniClass 제목Garden Ornaments

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미 아시아
    네덜란드
    United States Minor Outlying Islands
    미국
    일본
    노르웨이
    뉴질랜드
    캐나다
    덴마크
    오스트레일리아
    코스타리카
    독일
    뤽상부르
    리히텐슈타인
    모나코
    몰타
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    지브롤터
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드