제품 게시
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
기술 사양
  • 특징 참조gas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • 제품군Electrical Generator Sets
  • 제품분류mtu 12V1600
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Power Generation & Light
  • IFC 분류발전기
  • ETIM 코드EC002823
  • ETIM 이름Power generator
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 설명Generator sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 32 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass 번호23-35 11 15 13
  • OmniClass 제목Gas Generator Sets

지역 가용성

북미 남아메리카