제품 게시
Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

별점 4.7/54.7(6 리뷰)

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.


사양
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
기술 사양
  • 특징 참조41T-Tee-Strainer
  • 제품군Strainers
  • 제품분류Tee Strainers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류필터
  • UNSPSC 이름Filters
  • UNSPSC 코드401615
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_57_96
  • Uniclass 2015 설명Water filters and strainers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 89.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Basket Strainers for Process Service
  • OmniClass 번호23-27 55 29
  • OmniClass 제목Liquid Strainers

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득