제품 게시
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

사양
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

기술 사양
  • 특징 참조72-Sure-Check-Valve
  • 제품군Specialty Products
  • 제품분류Sure Check™ Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류필터
  • UNSPSC 이름Filters
  • UNSPSC 코드401615
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_57_96
  • Uniclass 2015 설명Water filters and strainers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 89.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Basket Strainers for Process Service
  • OmniClass 번호23-27 55 29
  • OmniClass 제목Liquid Strainers