제품 게시
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


사양
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
기술 사양
  • 특징 참조721-Check-Valve
  • 제품군Valves
  • 제품분류Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Swing check valves
  • UNSPSC 코드40141634
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tilting Disc Check Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득