제품 게시
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF352

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF352

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.
사양
  • 1/4 to 3 in. (8 to 80mm)
기술 사양
  • 특징 참조7884
  • 제품군Strainers
  • 제품분류Y Strainers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-05-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Bronze
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류필터
  • UNSPSC 이름Filters
  • UNSPSC 코드401615
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_57_96
  • Uniclass 2015 설명Water filters and strainers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 89.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Basket Strainers for Process Service
  • OmniClass 번호23-27 55 29
  • OmniClass 제목Liquid Strainers

지역 가용성

북미