당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Module Team

문서 번호: Module_Team
제조 업체: Muotolevy
제품군: Module
제품 그룹: Module
너비 (mm): 2410
높이 (mm): 2230
깊이 (mm): 2550
게시 날짜: 2019-05-24
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)

A meeting room with efficient soundproofing for 2-4 participants.

Module Team provides a peaceful and pleasant setting for making good decisions.

The soundproofed rest area keeps surrounding office noises outside. Disturbing noises cannot enter the space, and the slanted walls and the vertical pillars create good acoustics. Efficient ventilation ensures that there is fresh air throughout your meeting, and the glare-free indirect lighting makes meetings a pleasant experience.

Module Team guarantees more efficient meetings by providing an undisturbed environment in which you can focus on the agenda.


주요 자료: Glass
보조 자료: MDF
설계: Finland
제조: Finland
무게순 (Kg): 890

BIMobject 카테고리: Furniture - Office Dividers & Screens
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: JN
Uniclass 1.4 설명: Furniture/Equipment
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Finland

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다