제품 게시
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

별점 4.2/54.2(17 리뷰)
Threaded globe valve.
사양
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
기술 사양
  • 특징 참조vgr
  • 제품군Nacobre Construcción
  • 제품분류Válvulas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-06-04
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료철
  • 설계국가멕시코
  • 제조국가멕시코
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
  • Uniclass 2015 설명Valve products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다