For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
The SL70 is a monumentally sized, thermally broken aluminum folding panel system designed to provide an opening glass wall or storefront up to 39' (12 mm) wide.
It is available in various configurations utilizing one to twelve panels or more. The running post design provides extra stability. An option for swing entry/exit panel(s) is available; note however the further panel size constraints with a swing panel hinged from a pair(s) of folding panels. Units can be either inward or outward opening. SL70 for all panel sizes and configurations is Florida statewide approved with Product Approval number FL35025. The system has been tested by an independent acoustic lab to achieve STC (Rw) 43 and OITC 35 with an STC 48 insulated laminated glass.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |