| Folding/Sliding System | Matching Fixed/Tilt Turn System |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
These systems are engineered to provide high weather resistance and structural performance, suitable for many high-rise structures.
With tilt-turn hardware, large size operable openings are possible.
For units used as transoms, tilt-only hopper windows can be supplied with operators so that high units can be easily opened and closed. Complete, coordinated matching glass walls can be provided with folding doors and windows and individual panel sliding systems.
The tested sample unit of the WD68 wood framed tilt turn window met the performance requirements of AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
NanaWall® French Doors use exactly the same profiles and hardware as the matching NanaWall® Folding Door System. Hence, the same size charts, glazing options, wood/finish options, and finish hardware options as the matching NanaWall® Folding Door System are available. The same testing performance results also apply (within a folding system, with an odd number of panels stacking to one side, the last panel is a swing door).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |