제품 게시
Cushion

Cushion

별점 3.5/53.5(10 리뷰)

Spruce up your space and transform it into a comfortable new way to work. Prop yourself up with a wedge pillow and stretch out on the comfort of a cushion. Use these options alone, or together, in universal environments to add comfort and functionality.

기술 사양
  • 특징 참조cushion
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Cushions
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_81_20
  • Uniclass 2015 설명Cushions
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 37 11 15
  • OmniClass 제목Cushions
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings