제품 게시
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

사양
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

기술 사양
  • 특징 참조GFFM-MSOZUS-002
  • 제품군Plumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • 제품분류Primary Boiler Manifolds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가대한민국
  • 제조국가대한민국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프