제품 게시
Ellinor 911
Ellinor 911
    NC Nordic Care

    Ellinor 911

    The cabinet has lockable glass doors, two movable shelves and lighting. The top of the cabinet has nice woodwork details that gives it a very elegant look.

    Ellinor top cabinet with glass doorsstorage unit goes very well together with Ellinor 910 and sofa series Ellinor and Elin.

    사양
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    기술 사양
    • 특징 참조ellinor-911
    • 제품군Ellinor
    • 제품분류Storage Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)990
    • 너비(mm)880
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가리투아니아
    • 순 중량(Kg)43
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구