제품 게시
Freja 246
Freja 246
    NC Nordic Care

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    사양
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    기술 사양
    • 특징 참조freja-246
    • 제품군Freja
    • 제품분류Functional easy chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가리투아니아
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
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
    비슷한 제품