제품 게시
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538
    NC Nordic Care

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    사양
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    기술 사양
    • 특징 참조jackie-538
    • 제품군Jackie
    • 제품분류Functional easy chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)530
    • 깊이(mm)340
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가리투아니아
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
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
    비슷한 제품

    별점 4.3/5 4.3 (21)
    별점 4.6/5 4.6 (31)
    별점 4.4/5 4.4 (39)
    별점 4.6/5 4.6 (78)