제품 게시
John 383
John 383
    NC Nordic Care

    John 383

    Footstool in solid birch that matches NC’s mos exclusive functional easy chair. Removable fabric. Rubber weave is available as optional extra.
    사양
    • Available as clear lacquered or as stained.
    기술 사양
    • 특징 참조john-383
    • 제품군John
    • 제품분류Functional easy chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가리투아니아
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구