제품 게시
Niva 227
Niva 227
    NC Nordic Care

    Niva 227

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    사양
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    기술 사양
    • 특징 참조niva-227
    • 제품군Nivå
    • 제품분류Furniture/Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가에스토니아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS