제품 게시
Rialto 202 Ø90
NC Nordic Care

Rialto 202 Ø90

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
사양
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
기술 사양
  • 특징 참조rialto-202d90
  • 제품군Rialto
  • 제품분류Furniture/Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가에스토니아
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS