제품 게시
Rialto 204 73
NC Nordic Care

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
사양
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
기술 사양
  • 특징 참조rialto-204-73
  • 제품군Rialto
  • 제품분류Furniture/Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가에스토니아
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS