제품 게시
Sture 393
Sture 393
    NC Nordic Care

    Sture 393

    Sture footstool with wooden seat or fixed upholstered seat. Or maybe a nice and cozy sheep fur. FSC Mix.
    사양
    • The footstool is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression.
    기술 사양
    • 특징 참조sture-393
    • 제품군Sture
    • 제품분류Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)640
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가리투아니아
    • 순 중량(Kg)8.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구