제품 게시
Visit 036
Visit 036
    NC Nordic Care

    Visit 036

    별점 4.5/54.5(6 리뷰)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    사양
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    기술 사양
    • 특징 참조visit-036
    • 제품군Visit
    • 제품분류Hook
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1250
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)850
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가리투아니아
    • 순 중량(Kg)0.1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
    • IFC 분류가구