제품 게시
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
기술 사양
  • 특징 참조Steps
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Sofas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료가죽
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 13 15
  • OmniClass 제목Residential Sofas
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

북미
미국