제품 게시
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
기술 사양
  • 특징 참조Newton104
  • 제품군Newton
  • 제품분류Re-Seal System
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 부 재료Sand
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Filter membranes
  • UNSPSC 코드40161507
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 설명Membrane water filters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Dampproofing and Waterproofing
  • OmniClass 번호23-13 25 15 11
  • OmniClass 제목Dampproofing Membranes