제품 게시
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

별점 3.7/53.7(6 리뷰)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

기술 사양
  • 특징 참조ControlPanel_MP_NX_M1600
  • 제품군Electrical Equipment
  • 제품분류Control Panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60.96
  • 너비(mm)45.72
  • 깊이(mm)10.16
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 전기
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Panelboards
  • OmniClass 번호23-27 15 21 13
  • OmniClass 제목Lighting Relay Control Panel