제품 게시
NICZUK Flat connector XX3-MF90-P
NICZUK Flat connector XX3-MF90-P
    NICZUK

    NICZUK Flat connector XX3-MF90-P

    Usage: For structural connection of mounting channels. It allows for multiple adjustment of the fastening opening location in the channel. They ensure reliable connection of flat and spatial fastening systems. For usage with channel type 41.

    기술 사양
    • 특징 참조ksztaltka-xx3-mf90-p
    • 제품군Channels accessories
    • 제품분류Connecting plates
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
    • ETIM 코드EC000483
    • ETIM 이름Coupler for support/profile rail
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (14)
    별점 4.0/5 4.0 (7)
    별점 4.8/5 4.8 (16)
    별점 4.3/5 4.3 (16)