제품 게시
Niedax France - Cable Ladder Hercule
Niedax Group

Niedax France - Cable Ladder Hercule

Recommended for any medium to very heavy duty applications
 • Save on transport by opting for on-site assembly
 • High loading capacity for aluminium power cables,
 • Horizontal or vertical mounting, suitable for cable ties
 • Crimped construction promotes high corrosion resistance
 • Safe C rungs and Z beams with covers locked by nuts and bolts
 • Easy location and ventilation of power cables

Contained Cable Ladders: Hercule

사양
  • Measurements:
    Height : 75, 100, 150 mm
    Width (external)  : 250 - 1050 mm
    Width (useful)     : 200 - 1000 mm

기술 사양
  • 특징 참조Niedax_France_Cable_Ladder_Hercule
  • 제품군Niedax France
  • 제품분류Revit Libraries (.rvt)
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-07-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료기타
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • ETIM 코드EC000854
  • ETIM 이름Cable ladder/wide span cable ladder
  • UNSPSC 이름Cable accessories
  • UNSPSC 코드26121630
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11
  • Uniclass 2015 설명Cable management and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 19
  • OmniClass 제목Electrical Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution

지역 가용성

유럽
프랑스