제품 게시
Excel Electric Group - Cable Tray System
Niedax Group

Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel EZ-Fit tray is manufactured from 0.7 - 1.0 mm steel in sizes from 50-900 mm widths. As with our trunking bodies the larger widths are indented with strengthening grooves. Each size in the range is supported by availability of a full range of fittings. The integral couplers ensure the quickest possible fixing time – with no need for couplers or earth tags.

사양
  • Measurements:
    Height : 25, 50 mm
    Width  : 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

기술 사양
  • 특징 참조Excel_Electric_Group_Cable_Tray
  • 제품군Excel Electric Group
  • 제품분류Revit Libraries (.rvt)
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-02-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료기타
  • 설계국가아일랜드
  • 제조국가아일랜드
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • ETIM 코드EC000047
  • ETIM 이름Cable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC 이름Cable accessories
  • UNSPSC 코드26121630
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11
  • Uniclass 2015 설명Cable management and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 19
  • OmniClass 제목Electrical Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution