문서 번호: | HealthSingleLeaf |
---|---|
제조 업체: | Noberne Doors |
제품군: | Healthcare |
제품 그룹: | Healthcare |
게시 날짜: | 2017-11-13 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
설치 지침: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
기술 설명: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/noberne-doors/product/healthsingleleaf
주요 자료: | Wood |
---|---|
보조 자료: | Vinyl |
설계: | United Kingdom |
제조: | United Kingdom |
BIMobject 카테고리: | 문 - 문 세트 |
---|---|
IFC 분류: | Door |
UNSPSC 이름: | Doors |
UNSPSC 코드: | 301715 |
Uniclass 1.4 코드: | L411 |
Uniclass 1.4 설명: | Doors |
Uniclass 2.0 코드: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 설명: | Doorsets |
Uniclass 2015 코드: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 설명: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference 코드: | 59-23 |
NBS Reference 설명: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
이름 | 값 |
---|---|
Door Style | Healthcare Single Leaf |
Door Type | Single Leaf |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 2700 mm |
Maximum Door Width | 1500 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®