제품 게시
Wall units WE60/65/80/90 2 DOOR
nobilia

Wall units WE60/65/80/90 2 DOOR

Door Laser - 19mm Melamine directly coated chipboard - Optimal for kitchen furniture, extremely resistent and Easy-care - Blauer Engel certified
사양
  • Corner wall unit 2 doors with 165°-hinges, 2 shelves, hinged side = first door to be opened. Mounting rails are included in delivery 600-600 x 720 x 350 600-600 x 792 x 350 600-600 x 864 x 350 650-650 x 720 x 350 650-650 x 792 x 350 650-650 x 864 x 350 800-800 x 720 x 350 800-800 x 792 x 350 800-800 x 864 x 350 900-900 x 720 x 350 900-900 x 792 x 350 900-900 x 864 x 350
기술 사양
  • 특징 참조Wall-units-WE60-65-80-90-2-DOOR
  • 제품군Kitchen unit
  • 제품분류Wall unit
  • 게시일2024-08-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료멜라민
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
네덜란드
대한민국
그레나다
감비아
볼리비아
나우루
노르웨이
라오스
그린란드
기니
브라질
노퍽섬
덴마크
레바논
네덜란드령 카리브 해 지역
기니비사우
수리남
뉴질랜드
독일
마카오
니카라과
나미비아
아르헨티나
뉴칼레도니아
라트비아
말레이시아
도미니카
나이지리아
에콰도르
니우에
루마니아
몰디브
도미니카 공화국
남수단
우루과이
동티모르
뤽상부르
몽고
마르티니크
남아프리카
칠레
마샬 군도
리투아니아
미얀마(버마)
멕시코
니제르
콜롬비아
미크로네시아 연방
리히텐슈타인
바레인
몬세라트
라이베리아
파라과이
바누아투
맨섬
방글라데시
미국
레소토
페루
북마리아나 제도
모나코
베트남
미국령 버진아일랜드
르완다
포클랜드 제도(말비나스 군도)
사모아
몬테네그로
부탄
바베이도스
리비아
프랑스령 기아나
솔로몬 제도
몰도바
브루나이
바하마
리유니온
아메리칸 사모아
몰타
사우디아라비아
버뮤다
마다가스카르
오스트레일리아
바티칸 시국
스리랑카
벨리즈
마요트
월리스푸투나
벨기에
시리아
생마르탱
말라위
쿡 군도
보스니아 헤르체고비나
싱가포르
생바르텔레미
말리
키리바시
북마케도니아
아랍에미레이트
생피에르앤드미클롱
모로코
토켈라우
불가리아
아르메니아
세인트루시아
모리셔스
통가
산마리노
아제르바이잔
세인트빈센트그레나딘
모리타니아
투발루
세르비아
아프가니스탄
세인트키츠네비스
모잠비크
파푸아뉴기니
스발바르 얀마옌 제도
영국령 인도양 지역
신트마르턴
베냉
팔라우
스웨덴
예멘
아루바
보츠와나
프랑스령 폴리네시아
스위스
오만
아이티
부룬디
피지
스페인
요르단
앤티가 바부다
부르키나 파소
핏케언 제도
슬로바키아
우즈베키스탄
앵귈라
상투메프린시페
슬로베니아
이라크
엘살바도르
서사하라
아이슬란드
이란
영국령 버진아일랜드
세네갈
아일랜드
이스라엘
온두라스
세이셸
안도라
인도
자메이카
세인트헬레나
알바니아
인도네시아
캐나다
소말리아
에스토니아
일본
케이맨 군도
수단
영국
조선민주주의인민공화국
코스타리카
시에라리온
오스트리아
조지아
쿠바
알제리
올란드 제도
중국
퀴라소
앙골라
우크라이나
카자흐스탄
터크스케이커스 제도
에리트레아
이탈리아
카타르
트리니다드토바고
에스와티니
저지섬
캄보디아
파나마
우간다
지브롤터
코코스 제도
푸에르토리코
이디오피아
체코 공화국
쿠웨이트
이집트
크로아티아
크리스마스섬
잠비아
키프러스
키르기스스탄
적도 기니
페로 제도
타지키스탄
주부티
포르투갈
태국
중앙아프리카공화국
폴란드
터키
짐바브웨
프랑스
투르크메니스탄
차드
핀란드
파키스탄
카메룬
헝가리
팔레스타인
카보베르데
필리핀
케냐
홍콩
코모로
코트디부아르
콩고
콩고 민주공화국
탄자니아
토고
튀니지
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득