제품 게시
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    보관됨

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    사양
    • This is available only Japan.

    기술 사양
    • 특징 참조n-pita-channel
    • 제품군N-PITA
    • 제품분류channel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)910
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료석고
    • 부 재료철
    • 설계국가일본
    • 제조국가일본
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Gypsum board
    • UNSPSC 코드30161509
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 설명Gypsum plasterboards
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 20 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plaster and Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-13 19 00
    • OmniClass 제목Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes