제품 게시
Bornholm sofa
Bornholm sofa
Bornholm sofa
Bornholm sofa
Bornholm sofa
Bornholm sofa
Bornholm sofa
    Nola

    Bornholm sofa


    기술 사양
    • 특징 참조bornholm-sofa
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)830
    • 너비(mm)1220
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    비슷한 제품

    별점 3.8/5 3.8 (68)
    별점 4.3/5 4.3 (82)
    별점 4.0/5 4.0 (35)
    별점 3.6/5 3.6 (18)
    별점 3.6/5 3.6 (20)
    별점 4.2/5 4.2 (32)