제품 게시
High Sunchair
Nola

High Sunchair

High Sunchair

Solstol

Design Mats Aldén

Solstolen High Sunchair är på sätt och vis en utveckling av Low chair, en kompletterande låg möbel för avkopplat sittande utomhus. Skillnaden är att Sunchair har ännu mer attribut av en solstol och leder kanske tankarna till kontinenten, ett pooldäck eller lummig innergård i generös grönska. Placerade i grupp, för konversation, skapar de rumsligheter i landskap, trädgårdar eller urbana rum. High Sunchair ingår i HIgh/low möbelserie.

사양
  • Dimensions and weight

    Length: 167 cm
    Width: 61.4 cm
    Height: 111 cm
    Sitting height: 35 cm
    Weight 57,3 kg

    Product numbers and combinations

    U11-58EHHigh Sunchair
    B11-05Additional fee for choice of non-standard wood
    B11-06Additional fee for choice of non-standard colour

    Append to product number

    Wood and finish

    E for oiled oak.
    LIN for linax impregnated pine.

    Metal surface finish

    C for any color of steel, at an additional cost. Choose a RAL colour.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard colours

    RAL 3005

    RAL 6015

    RAL 9005

    RAL 9010

    Gris 2150 Sablé

    Oiled oak

    Linax impregnated pine


    Character

    Sturdy outdoor chair with an angled backrest that encourages relaxation.

기술 사양
  • 특징 참조high-sunchair
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Sofas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1110
  • 너비(mm)1670
  • 깊이(mm)614
관련성
  • 주 재료Powder Coatings
  • 부 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)57
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • IFC 분류가구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
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
비슷한 제품

별점 4.2/5 4.2 (32)
별점 4.5/5 4.5 (37)
별점 4.3/5 4.3 (82)