제품 게시
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    기술 사양
    • 특징 참조nordfjell-pergola-arch
    • 제품군Nordfjell Collection
    • 제품분류Planting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 00
    • OmniClass 제목Site Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    비슷한 제품

    별점 4.2/5 4.2 (32)
    별점 3.8/5 3.8 (66)
    별점 4.3/5 4.3 (81)
    별점 3.6/5 3.6 (7)
    별점 4.5/5 4.5 (37)
    별점 4.6/5 4.6 (14)