제품 게시
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    기술 사양
    • 특징 참조timber-bench
    • 제품군Nordfjell Collection
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)440
    • 너비(mm)2000
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 00
    • OmniClass 제목Site Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    비슷한 제품

    별점 3.8/5 3.8 (66)
    별점 4.3/5 4.3 (81)
    별점 4.2/5 4.2 (32)
    별점 3.6/5 3.6 (7)
    별점 3.6/5 3.6 (18)
    별점 4.6/5 4.6 (14)