제품 게시
NTech Fixed frame
NorDan

NTech Fixed frame

별점 4.0/54.0(6 리뷰)
Fixed frame window. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.
기술 사양
  • 특징 참조NORDAN-NT03FXS
  • 제품군NTech
  • 제품분류NTech StormGuard
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-15
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료나무
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
아이슬란드
아일랜드
영국
폴란드