한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
External Glass Railing System (Juliet Balcony)
Glass railing is an option for our NTech inward opening windows and doors.
Regulations requirements on UK and IE market;
All heights require a minimum barrier height of 1100mm from finished floor level and up to the top of the barrier.
Glazed Juliet balconies cannot be used above 18mts in England & 11mtrs in Scotland.
BBA has tested the solution according to BS EN 12600:2002 and BS 6180:2011.
Glass railing are available on the following NorDan products:
- All inward opening NTech windows and doors (except: Bottom hung inward opening window).
- With or without alum. cladding
- 92mm & 105mm frames, including passive.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
라트비아 |
리투아니아 |
아일랜드 |
에스토니아 |
영국 |
폴란드 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.